Filtar MS4-LF-1/4-CUM
535654
GTIN 4052568087067
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/4
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
1300 l/min
Temperatura okoline
-10 °C - 60 °C
Radni tlak
0 bar - 14 bar
Finoća filtra
5 µm