Podmazivač MS4-LOE-1/4-U

535790

GTIN 4052568087081

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/4
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
2200 l/min
Temperatura okoline
-10 °C - 60 °C
Minimalni protok za funkciju ulja
40 l/min