Napomena: Dostupan je noviji proizvod

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Classic

Obratite se Festu ako trebate pomoć.

Elektromagnetni ventil MFH-5/3B-3/8-B-EX

535950

GTIN 4052568170004

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3 ventilirani
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
2600 l/min
Pneumatski priključak 1
G3/8
Vrsta aktiviranja
električni