Kompaktni cilindar ADN-12-10-I-P-A

536212

GTIN 4052568087203

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
12 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
68 N
Hod
10 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano