Kompaktni cilindar ADN-16-40-I-P-A

536232

GTIN 4052568087388

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
16 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
121 N
Hod
40 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano