Kompaktni cilindar ADN-32-30-I-P-A

536283

GTIN 4052568005511

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
32 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
483 N
Hod
30 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano