Kompaktni cilindar ADN-32-50-I-P-A

536285

GTIN 4052568087821

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
32 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
483 N
Hod
50 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano