Kompaktni cilindar ADN-40-60-A-P-A
536297
GTIN 4052568171049
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
40 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
754 N
Hod
60 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano