Kompaktni cilindar ADN-50-10-A-P-A

536311

GTIN 4052568171155

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
50 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
1178 N
Hod
10 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano