Kompaktni cilindar ADN-63-30-A-P-A
536336
GTIN 4052568171346
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
63 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
1870 N
Hod
30 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano