Kompaktni cilindar ADN-63-10-I-P-A

536342

GTIN 4052568171391

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
63 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
1870 N
Hod
10 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano