Kompaktni cilindar ADN-80-40-I-P-A
536368
GTIN 4052568171599
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
80 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
3016 N
Hod
40 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano