Kompaktni cilindar ADN-100-50-A-P-A

536380

GTIN 4052568171698

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
100 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
4712 N
Hod
50 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano