Kompaktni cilindar ADN-100-50-I-P-A
536390
GTIN 4052568171780
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
100 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
4712 N
Hod
50 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano