Podmazivač MS12-LOE-G-U
537156
GTIN 4052568172312
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
unutarnji
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
20000 l/min - 22000 l/min
Radni tlak
1 bar - 16 bar
Minimalni protok za funkciju ulja
400 l/min