Elektromagnetni ventil VSVA-B-P53E-ZD-A2-1T1L
539187
GTIN 4052568005726
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3 odzračeno
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
450 l/min
Pneumatski priključak 1
Veličina priključne ploče 18 mm prema ISO 15407-2
Vrsta aktiviranja
električni