Adapter sabirnice polja FBA-CO-SUB-9-M12

540324

GTIN 4052568090357

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Električni priključak 1, vrsta priključka
Utičnica
Električni priključak 1, tehnika spajanja
Sub-D
Električni priključak 2, vrsta priključka
Utikač
Električni priključak 2, tehnika spajanja
M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101
Duljina kabela
0.1 m