Ventil za uključivanje/isključivanje MS6-EM1-1/2-Z

541270

GTIN 4052568090807

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/2
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
8700 l/min
Radni tlak
0 bar - 18 bar
Vrsta aktiviranja
ručno