Kombinacija pripremnih grupa MSB6-1/2:C3J1D1A1F3-WP

542269

GTIN 4052568180263

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/2
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
3100 l/min
Raspon regulacije tlaka
4 bar - 12 bar
Finoća filtra
40 µm