Kombinacija pripremnih grupa MSB6-1/2:C3J4D1A1F3-WP
542287
GTIN 4052568180362
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/2
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
3000 l/min
Raspon regulacije tlaka
4 bar - 12 bar
Finoća filtra
5 µm