Kombinacija pripremnih grupa MSB4-1/4:C3J3-WP
542304
GTIN 4052568180447
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/4
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
950 l/min
Raspon regulacije tlaka
0.5 bar - 12 bar
Finoća filtra
5 µm