Membranski sušač zraka MS4-LDM1-1/4-P10
543632
GTIN 4052568182090
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/4
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
100 l/min
Radni tlak
3 bar - 12.5 bar
Temperatura okoline
2 °C - 50 °C
Smanjenje točke rosišta tlaka
20 K