Mini tobogan DGSL-4-30-P1A
543915
GTIN 4052568182601
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Promjer klipa
6 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
17 N
Hod
30 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano s fiksnim zaustavljanjem
Detekcija položaja
za beskontaktnu sklopku