Mini tobogan DGSL-6-40-P1A
543924
GTIN 4052568182694
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Promjer klipa
8 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
30 N
Hod
40 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano s fiksnim zaustavljanjem
Detekcija položaja
za beskontaktnu sklopku