Mini tobogan DGSL-10-80-PA
543947
GTIN 4052568182922
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Promjer klipa
12 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
68 N
Hod
80 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Detekcija položaja
za beskontaktnu sklopku