Mini tobogan DGSL-10-100-P1A
543955
GTIN 4052568182991
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Promjer klipa
12 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
68 N
Hod
100 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano s fiksnim zaustavljanjem
Detekcija položaja
za beskontaktnu sklopku