Mini tobogan DGSL-12-80-P1A
543974
GTIN 4052568183189
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Promjer klipa
16 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
121 N
Hod
80 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano s fiksnim zaustavljanjem
Detekcija položaja
za beskontaktnu sklopku