Mini tobogan DGSL-12-40-Y3A

543978

GTIN 4052568183226

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Promjer klipa
16 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
121 N
Hod
40 mm
Prigušenje
Progresivni amortizeri s obje strane
Detekcija položaja
za beskontaktnu sklopku