Mini tobogan DGSL-12-80-Y3A
543980
GTIN 4052568183233
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Promjer klipa
16 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
121 N
Hod
80 mm
Prigušenje
Progresivni amortizeri s obje strane
Detekcija položaja
za beskontaktnu sklopku