Mini tobogan DGSL-16-50-P1A
543995
GTIN 4052568183387
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Promjer klipa
20 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
188 N
Hod
50 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano s fiksnim zaustavljanjem
Detekcija položaja
za beskontaktnu sklopku