Mini tobogan DGSL-16-80-Y3A
544002
GTIN 4052568183455
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Promjer klipa
20 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
188 N
Hod
80 mm
Prigušenje
Progresivni amortizeri s obje strane
Detekcija položaja
za beskontaktnu sklopku