Mini tobogan DGSL-20-80-Y3A
544026
GTIN 4052568183691
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Promjer klipa
25 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
295 N
Hod
80 mm
Prigušenje
Progresivni amortizeri s obje strane
Detekcija položaja
za beskontaktnu sklopku