Elektromagnetni ventil VSVA-B-B52-ZH-A2-1R5L

546779

GTIN 4052568185268

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 bistabilan
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
550 l/min
Pneumatski radni priključak
Veličina priključne ploče 18 mm prema ISO 15407-1 - Veličina priključne ploče 02 prema VDMA 24563
Vrsta aktiviranja
električni