Elektromagnetni ventil VSVA-B-M52-AZH-A1-1AC1

547118

GTIN 4052568186340

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 monostabilan
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
1100 l/min
Pneumatski priključak 1
Veličina priključne ploče 26 mm prema ISO 15407-1
Vrsta aktiviranja
električni