Elektromagnetni ventil VSVA-B-P53E-H-A1-5C1

547144

GTIN 4052568186609

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3 odzračeno
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
1000 l/min
Pneumatski priključak 1
Veličina priključne ploče 26 mm prema ISO 15407-1
Vrsta aktiviranja
električni