Elektromagnetni ventil VSVA-B-T32C-AH-A2-3AC1

547209

GTIN 4052568187255

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 zatvorena monostabilna
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
400 l/min
Pneumatski priključak 1
Veličina priključne ploče 18 mm prema ISO 15407-1
Vrsta aktiviranja
električni