Elektromagnetni ventil VSVA-B-M52-AZH-A2-3AC1
547239
GTIN 4052568187552
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 monostabilan
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
550 l/min
Pneumatski priključak 1
Veličina priključne ploče 18 mm prema ISO 15407-1
Vrsta aktiviranja
električni