Elektromagnetni ventil VSVA-B-P53U-ZH-A2-3AC1

547243

GTIN 4052568187590

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3 ventilirani
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
450 l/min
Pneumatski priključak 1
Veličina priključne ploče 18 mm prema ISO 15407-1
Vrsta aktiviranja
električni