Cilindar šarke DWB-50-100-Y-A

549560

GTIN 4052568190781

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Promjer klipa
50 mm
Hod
100 mm
Pneumatski priključak
Rc1 / 4
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
1178 N
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), obrnuto
990 N