Cilindar šarke DWB-63-125-Y
549576
GTIN 4052568190941
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Promjer klipa
63 mm
Hod
125 mm
Pneumatski priključak
Rc1 / 4
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
1870 N
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), obrnuto
1682 N