Zakretni pogon DAPS-0720-090-RS3-F14
549683
GTIN 4052568191269
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak
G1/4
Zakretni moment pri nazivnom radnom tlaku i zakretnom kutu od 0°
840 Nm
Zakretni kut
90 deg
Uzorak bušenja prirubnice
F14
Priključak osovine
T36