Zakretni pogon DAPS-2880-090-RS3-F16
549695
GTIN 4052568191375
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak
G3/8
Zakretni moment pri nazivnom radnom tlaku i zakretnom kutu od 0°
3360 Nm
Zakretni kut
90 deg
Uzorak bušenja prirubnice
F16
Priključak osovine
T46