Informacije o životnom ciklusu proizvoda

Planira se zamjena proizvoda.

06/2026 - Proizvoda je u fazi postupnog povlačanja iz prodaje. Ne koristite zanove dizajne. Molimo koristite moderni alternativni proizvod.

07/2027 - Proizvod je ukinut. Rezervni dio.

10/2027 - Proizvod je ukinut.

Napomena: Dostupan je noviji proizvod

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Senzori zračnog raspora

Obratite se Festu ako trebate pomoć.

Senzor zračnog raspora SOPA-CM1H-R1-HQ6-2N-M12

552134

GTIN 4052568193706

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Područje detekcije
20 µm - 200 µm
Radni tlak
4 bar - 7 bar
Vrsta prikaza
Svjetleći višebojni LCD
Operativni medij
Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]