Senzor zračnog raspora SOPA-CM1H-R1-WQ6-2N-M12
552142
GTIN 4052568193782
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Područje detekcije
20 µm - 200 µm
Radni tlak
4 bar - 7 bar
Vrsta prikaza
Svjetleći višebojni LCD
Operativni medij
Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]