Zakretni pogon DAPS-0240-090-RS2-F0710-CR
552892
GTIN 4052568194857
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak
G1/8
Zakretni moment pri nazivnom radnom tlaku i zakretnom kutu od 0°
300 Nm
Zakretni kut
90 deg
Uzorak bušenja prirubnice
F07 - F10
Priključak osovine
T22