Zakretni pogon DAPS-0015-090-R-F03-T6
553170
GTIN 4052568195489
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak
G1/8
Zakretni moment pri nazivnom radnom tlaku i zakretnom kutu od 0°
15 Nm
Zakretni kut
90 deg
Uzorak bušenja prirubnice
F03
Priključak osovine
T11