Zakretni pogon DAPS-0053-090-RS4-F0507-T6

553233

GTIN 4052568196103

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak
G1/8
Zakretni moment pri nazivnom radnom tlaku i zakretnom kutu od 0°
53 Nm
Zakretni kut
90 deg
Uzorak bušenja prirubnice
F05 - F07
Priključak osovine
T17