Zakretni pogon DAPS-0480-090-RS4-F1012-T6

553239

GTIN 4052568196165

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak
G1/4
Zakretni moment pri nazivnom radnom tlaku i zakretnom kutu od 0°
480 Nm
Zakretni kut
90 deg
Uzorak bušenja prirubnice
F12
Priključak osovine
T36