Elektromagnetni ventil CPV10-M1H-2X3-GLS-Y-M7
553260
GTIN 4052568196295
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 zatvorena monostabilna
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
400 l/min
Pneumatski priključak 1
Sabirni priključak
Vrsta aktiviranja
električni