Spojni kabel NEBV-M12G8-K-5-M12G4

553576

GTIN 4052568197681

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Električni priključak 1, vrsta priključka
Utičnica
Električni priključak 1, tehnika spajanja
M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101
Električni priključak 2, vrsta priključka
Utikač
Električni priključak 2, tehnika spajanja
M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101
Duljina kabela
5 m